MENNEKES
Filter
Produktart
Ampere
Pole
Kontakt
Anschlusstechnik
Schutzart
Flansch

Sonderuhrzeitstellung 1 h

Stecker, Steckdosen und Kupplungen mit Schutzleiter auf Sonderuhrzeitstellung 1 h.

45 Kategorien mit 83 Artikeln
Neu
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13665

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP67 / IP69
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13597

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP54
Neu
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14665

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP67 / IP69
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14597

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Wandsteckdose 2684

Wandsteckdose

16 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 2983A

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 3719

Wandsteckdose

63 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose 2917A

Anbausteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Stecker AM-TOP® 1053

Stecker AM-TOP®

16 A
IP44
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra R 13248

Stecker PowerTOP® Xtra R

63 A - 125 A
IP67
MENNEKES  Wandgerätestecker 3230

Wandgerätestecker

16 A
IP44
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra 14248

Kupplung PowerTOP® Xtra

63 A - 125 A
IP67
MENNEKES  Stecker AM-TOP® 2971

Stecker AM-TOP®

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Kupplung AM-TOP® 506

Kupplung AM-TOP®

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1821

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Anbausteckdose 1102A

Anbausteckdose

63 A
IP67
MENNEKES  Phasenwender Aufbaugerätestecker 20965

Phasenwender Aufbaugerätestecker

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Aufbaugerätestecker 3701

Aufbaugerätestecker

32 A
IP44
MENNEKES  Anbaugerätestecker 1295

Anbaugerätestecker

63 A
IP67
MENNEKES  Anbaugerätestecker 811

Anbaugerätestecker

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Anbaugerätestecker 1940

Anbaugerätestecker

63 A - 125 A
IP67
MENNEKES  Wandgerätestecker 301

Wandgerätestecker

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 20152

Wandsteckdose

63 A - 125 A
IP67
MENNEKES  Wandgerätestecker 8109251

Wandgerätestecker

Kunststoff
IP67
MENNEKES  Wandgerätestecker 8109264

Wandgerätestecker

Kunststoff
IP67
MENNEKES  Wandgerätestecker 8617060

Wandgerätestecker

Kunststoff
IP67
MENNEKES  Wandgerätestecker 8919563

Wandgerätestecker

Kunststoff
IP65
MENNEKES  Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8617118

Wandgerätestecker mit Netzumschalter

Kunststoff
IP65
MENNEKES  Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8617301

Wandgerätestecker mit Netzumschalter

IP65
MENNEKES  Anbausteckdose 2873A

Anbausteckdose

63 A - 125 A
IP67

Stecker und Kupplungen unserer AM-TOP® und PowerTOP® Xtra Reihen, Steckdosen und Wandgerätestecker mit Schutzleiter auf Sonderuhrzeitstellung 1 h.