MENNEKES

Cepex-Steckdosen

Cepex-Familie – Steckdosen für Räume, die mehr verlangen

Vielfalt in Design und Farbe

Unsere Cepex-Steckdosen sind mehr als nur Technik. Sie sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung, durchdachter Konstruktion und kompromissloser Qualität. Ob SCHUKO®, CEE oder Datensteckdose – die Kombination aus Funktionalität und Ästhetik macht Cepex zur ersten Wahl für anspruchsvolle Installationen. Mit Unterputz-, Anbau- und Aufputzvarianten bieten Cepex-Produkte maximale Flexibilität – auch bei engen Platzverhältnissen. Die Schutzart IP54 sorgen für Sicherheit in feuchten oder stark beanspruchten Bereichen.

Cepex-Steckdosen bieten durchdachte und flexible Lösungen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Sie eignen sich ideal für professionelle Anwendungen in gewerblichen, öffentlichen und technischen Umgebungen. Ob im Trockenbereich oder unter anspruchsvollen Bedingungen, das breite Sortiment unserer Cepex-Produkte ermöglicht eine sichere, saubere und optisch einheitliche Installation. Unsere Cepex-Lösungen bestechen durch langlebige Materialien und smartes Design. Große Verdrahtungsräume und flexible Kabeleinführungen erleichtern die Installation auch bei engen Platzverhältnissen.

Produktverfügbarkeit

Die neuen Cepex-Steckdosen, werden ab 01.07.2026 verfügbar sein.

Anwendungsbereiche – Cepex-Steckdosen im Einsatz

In Produktionshallen, wo Maschinen im Takt der Präzision arbeiten. In Großküchen, wo jede Sekunde zählt. In Laboren, wo Genauigkeit Leben schützt. In medizinischen Einrichtungen und Krankenhäusern, wo Vertrauen essenziell ist. Und in modernen Büroräumen, wo Technik und Design harmonieren – überall dort ist Cepex zuhause.

Das Cepex-Baukastensystem für Unterputzdosen

Eine für Alle. Bestellnr. 41401.

Auf Basis der Unterputzdose 41401 lassen sich durch Verbindung mit jeder beliebigen Cepex-Anbaudose alle gewünschten Cepex-Unterputzvarianten erzielen.

Beispiel: 
Cepex-Anbausteckdose 16 A, 5-polig, 400 V mit Beschriftungsfeld Bestellnr. 4845
+ Unterputzdose Bestellnr. 41401
= Unterputzsteckdose

Hohlwand- und Betoneinbau

Die ideale Kombination: Cepex-Steckdosen 16 A, 3- bis 5-polig können in Hohlwand- oder Betoneinbaudosen (z.B. Kaiser) installiert werden. Die 32 A‑Versionen eignen sich aufgrund ihrer hohen Abzugkräfte nicht für den Hohlwandbau, wenn keine verstärkten Hohlwandlösungen verwendet werden.

Auswahlhilfe Unterputzdosen

Unsere Anbausteckdosen sind mit folgenden Hohlwand- und Unterputzdosen kombinierbar:

Cepex SCHUKO®:
Hohlwandinstallation Ø 68 mm „Hohlwand-Gerätedose“: Ja
Hohlwandinstallation Ø 74 mm "CEE 16 A Hohlwanddose": Nein
Unterputz-/Betoneinbau Ø 68 mm „UP-Dose“: Ja
MENNEKES Unterputzdose: Ja - Empfehlung

Cepex 16 A:
Hohlwandinstallation Ø 68 mm „Hohlwand-Gerätedose“: Nein
Hohlwandinstallation Ø 74 mm "CEE 16 A Hohlwanddose": Ja
Unterputz-/Betoneinbau Ø 68 mm „UP-Dose“: Nein
MENNEKES Unterputzdose: Ja - Empfehlung

Cepex 32 A:
Hohlwandinstallation Ø 68 mm „Hohlwand-Gerätedose“: Nein
Hohlwandinstallation Ø 74 mm "CEE 16 A Hohlwanddose": Nein
Unterputz-/Betoneinbau Ø 68 mm „UP-Dose“: Nein
MENNEKES Unterputzdose: Ja - Empfehlung

Cepex Daten:
Hohlwandinstallation Ø 68 mm „Hohlwand-Gerätedose“: Nein
Hohlwandinstallation Ø 74 mm "CEE 16 A Hohlwanddose": Nein
Unterputz-/Betoneinbau Ø 68 mm „UP-Dose“: Nein
MENNEKES Unterputzdose: Ja - Empfehlung

Einbau in Kabelkanälen

In Weißaluminium, Reinweiß, Perlweiß, Tiefschwarz und Lichtgrau lässt sich das Cepex-Programm den gängigen Farben unterschiedlicher Kanäle und Einbaugeräte beliebig anpassen. Mit Cepex entscheiden Sie sich für eine moderne Steckdosenlösung, die Sicherheit, Funktionalität und einheitliches Design perfekt vereint.

CEE-Cepex-Wandsteckdosen

Der große Verdrahtungsraum bietet Plartz für Zuleitungen bis 6 mm². Das Unterteil ist um 180° drehbar, somit ist die Leitungseinführung von unten ohne zusätzliche Arbeit möglich. Schutzart IP54 (fremdkörper- und spritzwassergeschützt) macht die Aufputzsteckdosen sicher für vielfältige Einsatzgebiete. Zusätzliche Membranen sind im Gehäuse verfügbar.

Merkmale Cepex-Wandsteckdose:

  • Membranverschraubung: Alle Modelle sind standardmäßig mit einer Membranverschraubung M 25 für zwei Leitungen 3-9 mm ausgestattet. Einfach Leitungen durchstoßen – fertig.
  • Metrische Kabelverschraubung: Eine metrische Kabelverschraubung M 25 / 2 x 8 optional erhältlich.
  • Drehbar: Gehäuseunterteil um 180 Grad drehbar, dadurch Leitungseinführung von oben oder unten ohne zusätzliche Arbeit möglich.

Cepex-Doppelsteckdose

Eine häufig gewählte Steckdosenkombination: 16 A CEE und SCHUKO®. Bei Anschluss dieser Kombination über eine Zuleitung ist ein 3-poliger Leitungsschutzschalter obligatorisch.

Portfolio CEE‑Cepex‑Steckdosen

Entdecken Sie die neue Generation robuster Industriesteckdosen im Cepex-Design – optimiert für maximale Zuverlässigkeit, moderne Anwendungen und anspruchsvolle Umgebungen.

CEE-Cepex-Steckdosen

Cepex-Datensteckdosen

Vielfältig einsetzbar und verlässlich: Unsere Cepex-Datensteckdosen eignen sich zum Beispiel perfekt für Leitstände, Lagerbereiche oder Labore sowie Flughäfen und Fertigungslinien. Der Betrieb erfolgt über handelsübliche Patchkabel. Kombinierbar mit Cepex-Steckdosen, CEE und SCHUKO®. Egal ob Aufputz, Unterputz oder Kanaleinbau: diese Dosen passen.

Portfolio Cepex-Datensteckdosen

Entdecken Sie robuste Datensteckdosen, die maximale Performance, sichere Übertragung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten in anspruchsvollen Umgebungen bieten – ergänzt durch passende Datenmodule und Keystones für das komplette Cepex‑Programm.

Cepex-Datensteckdosen und Datenmodule

1. Abschließbar auch bei gesteckten Leitungen. Das Sicherheitsschloss schützt vor unbefugtem Zugriff.

2. Schutzart IP54 bei geschlossenem Deckel in gestecktem und ungestecktem Zustand.

3. Geeignet für Doppel-Anschlussdosen RJ45, Cat. 3 bis Cat. 7 und herstellerunabhängige RJ45-Keystones. Aussparungen gem. IEC 60603-7.

Kontakt

Sie haben Fragen zu unseren Lösungen und Produkten? Gerne sind wir für Sie da – nutzen Sie das Kontaktformular, um uns Fragen zu individuellen Bestellungen oder Angeboten zu stellen. Und unter „Ansprechpersonen vor Ort“ können Sie die richtige Kontaktperson in Ihrer Nähe finden!

KontaktformularAnsprechpersonen vor Ort