Choose your country
MENNEKES

SCHUKO® Steckvorrichtungen

SCHUKO® steht für Schutz-Kontakt und bezeichnet ein vorwiegend in Europa verbreitetes System bestimmter CEE-Stecker und Kupplungen sowie Steckdosen (international auch als Steckvorrichtungs-Typ F bekannt).

Suchen Sie hier direkt die passende SCHUKO® Steckvorrichtung aus!

Anbau- und Wandsteckdosen mit Hammersymbol

Unsere SCHUKO® Anbau- und Wandsteckdosen sind für besonders raue Arbeitsbereiche ausgelegt – und entsprechend mit einem Hammersymbol auf dem Klappdeckel gekennzeichnet. Die Gehäuse werden aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und die Lösungen sind somit:

 

  • beständig gegen Öle, Benzin und Fette
  • bruchfest
  • abriebfest

Anbau- und Wandsteckdosen mit Hammersymbol und Flanschdichtkragen

Unsere SCHUKO® Anbausteckdosen mit Hammersymbol erhalten Sie auch mit Flanschdichtkragen aus thermoplastischem Elastomer (TPE) für ortsveränderliche Geräte, unverlierbar dank Zwei-Komponenten-Technologie und wahlweise mit Schraub- oder Steckklemmen. Mit geschlossenem Klappdeckel erfüllen diese Steckdosen in jeder Lage die Schutzart IP 54. Die Lösungen sind finger- und handrückensicher nach Norm DIN EN/IEC 60529, auch mit Flanschmaß 75 x 75 mm lieferbar für Kabelkanäle und UP-Kästen – und  Sie können bisherige SCHUKO® Steckdosen problemlos auf diese Steckdosen umrüsten. 

Weitere SCHUKO® Lösungen

Neben den genannten Produktlösungen bieten wir Ihnen im Bereich SCHUKO® außerdem weitere Anbau- und Wandsteckdosen mit Bajonettdeckel am Band bzw. Scharnier, offene Anbausteckdosen, offene Raststeckdosen, Stecker und Kupplungen, Stecker und Kupplungen mit zusätzlich sicherndem Bajonettring, Winkelstecker sowie Gerätestecker und Anbaugerätestecker, jeweils mit zusätzlich sichernder Schutzhaube und Bajonettring.

Massive Leiter 1,5 bis 2,5 mm² Querschnitt.

Flexible Leiter 1,5 bis 2,5 mm² Querschnitt.

Flexible Leiter 1,5 bis 2,5 mm² Querschnitt.

Flexible Leiter 1,5 bis 2,5 mm² Querschnitt.

FAQs, technischer Support, Schulungen und Werksbesuche rund um unsere Steckvorrichtungen

Sie haben noch mehr Fragen zu Elektrotechnik-Themen und unseren Steckvorrichtungen? Schauen Sie doch mal auf unserer FAQ-Seite vorbei! Wenn Sie hier nicht fündig werden, hilft Ihnen gerne unser technischer Support weiter.

Sie benötigen eine detaillierte Schulung zu unseren Steckvorrichtungen oder wollen vor Ort über einen Werksbesuch Einblicke in unsere Produktion erhalten? Sprechen Sie einfach unser Schulungsteam an!