POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenUnsere 5-poligen PowerTOP® Xtra Steckvorrichtungen in 16 A erhalten Sie als Variante PowerTOP® Xtra R. Das R steht für die robusten hochwärmebeständigen Kontaktträger und vernickelten Kontakte der Stecker und Kupplungen. Das schützt die Steckvorrichtung besonders vor hoher Luftfeuchtigkeit und aggressiven Stoffen.
Alle MENNEKES-Produkte werden vor der Auslieferung an den Kunden in unserem hauseigenen Prüflabor auf Herz und Nieren geprüft – für höchste Qualität und Sicherheit. Das Labor ist durch den Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) anerkannt und wird vom ihm und anderen Prüfinstituten genutzt. Im Labor werden unsere Steckdosenkombinationen gemäß der geltenden Normen DIN EN/IEC 61439, DIN EN/IEC 60309 und VDE 0620 geprüft.
Diese Uhrzeitstellung ist, anders als andere Uhrzeitstellungen, nicht genormt und daher frei für Sonderanwendungen von Steckvorrichtungen. Weitere Informationen finden Sie hier
Ja, die Type 354 kann mit einem Leiterquerschnitt von 10 mm² bei Verwendung einer starren Leitung angeschlossen werden. Sollte eine flexible Leitung zum Einsatz kommen, kann maximal ein Leiterquerschnitt von 6 mm² angeschlossen werden
Bei den Artikeln 1128A und 1128P (Anbaustreckdose mit Schraubkontakt) handelt es sich um das nahezu identische Produkt. Artikel 1128P besitzt jedoch zusätzlich noch einen Pilotkontakt.
Selbstverständlich - bei uns finden Sie auch Produkte in 160 bis 600 A, in der Regel aus Aluminium. Unsere Hochstromsteckvorrichtungen und Hochstromsteckdosen finden Sie hier. Ausführliche Informationen gibt es auch auf den Seiten 248-262 unseres Katalogs Industriesteckvorrichtungen.
Der zusätzliche Kontakt wird Pilotkontakt genannt und kann genutzt werden, um zusätzliche Signale zu steuern (z.B. Freigabe der Steckvorrichtung / Ansteuerung eines Signales).
Je nach kundenseitiger Durchfluss-Vorgabe gibt es Druckluftschläuche mit 9 mm oder 13 mm Nennweite. Dazu werden für die Hängeverteiler Druckluftschnellverschlüsse mit passendem Anschluß-Nippel angeboten.
Nein - das ist laut aktueller Norm nicht mehr zulässig. Alle unsere Steckvorrichtungen und Steckdosenkombinationen für den Camping- und Caravanbereich finden Sie hier: Camping-Steckvorrichtungen, Camping-Steckdosenkombinationen
Ja - diesen Artikel finden Sie hier oder alternativ auf Seite 60 unseres Katalogs Industriesteckvorrichtungen (Bestellnummer 41000).