Choose your country

MENNEKES

Einfach zur
passenden Lösung

MENNEKES Verteiler

Steckdosenkombinationen für Wand, Decke und Boden

Stabile und robuste Stromverteiler sind für viele Bereiche ein absolutes Muss. In der Lebensmittelindustrie, bei Bahn- und Verkehrsbetrieben, in Werften und Containerhäfen, im Bergbau, in Stadien und Messehallen, auf Flughäfen und in Rechen-, Server- und Datenzentren: überall muss Strom sicher und zuverlässig fließen. Wir bieten Ihnen ein breites Produktportfolio mit hochqualitativen, praxiserprobten Steckdosenverteilern. Manche sind seit Jahren auf der ganzen Welt in verschiedenen Branchen zuverlässig im Einsatz.

Bei uns erhalten Sie Steckdosenkombinationen, die Sie fest an Wänden montieren können. Außerdem gibt es Stromverteiler, die sich flexibel abhängbar an Decken installieren lassen. Damit erreichen Sie jeden Winkel Ihrer Industriehalle und Anlage. Daneben bieten wir Ihnen kompakte mobile Kombinationen, die Sie mit einem Griff einfach von A nach B tragen können. Variante 4, unsere freistehenden Kombinationen, bestehen aus besonders robustem Material wie Edelstahl und eignen sich perfekt für Innen- und Außenbereiche, in denen besonders harte Bedingungen herrschen.

Vorteile unserer Stromverteiler auf einen Blick

  • kompakt und platzsparend

  • robuste Gehäuse aus verschiedenen hochwertigen Materialien

  • einfache und zeitsparende Montage

  • flexibel bestückbar

  • vielfältige Funktionen: Übertragung von Strom, Daten und/oder Druckluft

  • stückgeprüfte Qualität aus unserem Prüflabor

Unser Portfolio im Bereich Steckdosenkombinationen

Steckdosenkombinationen für die Wand

Kombination in Perfektion: Für die Wand- und Aufputzmontage finden Sie bei uns verschiedene Stromverteiler aus unter anderem den AMAXX® und EverGUM® Produktfamilien. Die Steckdosenkombinationen erfüllen entweder die Schutzart IP 43 (sprühwassergeschützt), IP 44 (spritzwassergeschützt) oder IP 67 (wasserdicht). Das Gehäusematerial bieten wir Ihnen je nach Produkt aus dem hochwertigen Kunststoff AMAPLAST®, aus Spezialkunststoff, der besonders gegen Chemikalien und andere aggressive Stoffe schützt, oder aus Vollgummi an. Außerdem gibt es für die Kombinationen Aufputz- und Unterputz-Verteilerkästen aus rostfreiem Edelstahl. Mehr zu:

Steckdosenkombinationen für Wand- und AufputzmontageSteckdosenkombinationen für Unterputzmontage

Stromverteiler für die Decke

Maßgeschneiderte Lösungen: Unsere abhängbaren Stromverteiler für die Decke sind schnell installiert, äußerst kompakt und größtenteils mit praktischen Griffen zum Führen ausgestattet. Ob AMAXX® Kombination, AirKRAFT®, 3KRAFT® oder DELTA-BOX® – mit unseren Produkten erreichen Sie flexibel jede Ecke Ihrer Halle und Anlage. Die Steckdosenkombinationen erfüllen entweder die Schutzart IP 44 (spritzwassergeschützt), IP 67 oder IP 68 (jeweils wasserdicht). Das Gehäusematerial bieten wir Ihnen je nach Produkt in unterschiedlichen Farben und aus dem hochwertigen Kunststoff AMAPLAST® oder aus dem Spezialkunststoff mit erhöhter Chemikalienbeständigkeit an:

Abhängbare Stromverteiler

Mobile Stromverteiler

Sie suchen Stromverteiler, die flexibel an verschiedenen Orten eingesetzt werden können und sich leicht mit einem Griff umhertragen lassen? Dann sind unsere mobilen Verteiler genau das Richtige! Wir haben verschiedene mobile Kombinationen für Sie – etwa aus den Produktfamilien EverBOX®, EverGUM® und AMAXX®.

Mobile Stromverteiler

Freistehende Steckdosenkombinationen

Unsere freistehenden Steckdosenkombinationen mit ihrem besonders widerstandsfähigen Material halten unter anderem Stößen und verschiedenen Witterungsbedingungen stand. Unser Angebot umfasst Energiepoller aus Stahlrohr sowie Sonderanfertigungen wie den CombiTOWER® aus Edelstahl mit AMAXX® Kombinationen:

Freistehende Steckdosenkombinationen

Kontakt

Haben Sie Fragen rund um das Thema Steckdosenkombinationen? Wir sind gerne für Sie da. Sprechen Sie uns an!

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort