Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 9327
MENNEKES Wandsteckdose 9327 images3d

Wandsteckdose 9327

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Bestellnr.9327
  • EAN4015394286240
  • VPE 5 Stück
Chemikalienbeständig

Chemikalienbeständig

Erhöhte Chemikalienbeständigkeit

Technische Daten

Wandsteckdose 9327

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung 12 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
Gewicht 378 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Wandsteckdose 9327

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.