Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 2767A
MENNEKES Wandsteckdose 2767A images3d

Wandsteckdose 2767A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.2767A
  • EAN4015394130475
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 2767A

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 395 g

Richtlinien

Wandsteckdose 2767A

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 2767A

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.