Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8617147

Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8617147

  • Schraubkontakt

  • Befestigung von innen

  • mit Schutzkappe

  • Bestellnr.8617147
  • EAN4015394299110
  • VPE 1 Stück
Chemikalienbeständig

Chemikalienbeständig

Erhöhte Chemikalienbeständigkeit

Technische Daten

Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8617147

Vorsicherung max. 125 A
InA 125 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 1 Anbaugerätestecker 125 A, 5 p, 1 h, 50-500 V

  • 1 Netzumschalter 125 A 4 p (AC-23 = 75 kW) (Frontschild: Netz-0-Notstrom)

Schutzart IP65
Gehäusematerial Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
Gewicht 10100 g

Richtlinien

Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8617147

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.