Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 344
MENNEKES Wandgerätestecker 344 images3d

Wandgerätestecker 344

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Leitungseinführung auch rückseitig möglich
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.344
  • EAN4015394002482
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 344

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 350 g
Prüfzeichen VDE
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 344

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.