Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 334
MENNEKES Wandgerätestecker 334 images3d

Wandgerätestecker 334

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.334
  • EAN4015394002406
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 334

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 237 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 334

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.