Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 331
MENNEKES Wandgerätestecker 331 images3d

Wandgerätestecker 331

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.331
  • EAN4015394002352
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 331

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 148 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 331

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.