Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Unterputz-Verteiler 6105234

Unterputz-Verteiler 6105234

  • Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
  • Fronttür und Blendrahmen geschliffen (K240), Einputzkasten Edelstahl blank. Auf Wunsch Material 1.4571
  • Schutzart IP 43 bei geschlossener Tür
  • Bestellnr.6105234
  • EAN4015394301448
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Unterputz-Verteiler 6105234

Vorsicherung max. 63 A
InA 63 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 1 Anbaugerätestecker 32A, 5 p, 1 h, 50-500 V
  • 1 Netzumschalter 63 A 4 p (AC-23 22kW) 
    (Frontschild: Netz-0-Notstrom)
Schutzart IP43
Gehäusematerial Metall
Gewicht 19000 g

Richtlinien

Unterputz-Verteiler 6105234

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.