Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker SCHUKO® 10828
MENNEKES Stecker SCHUKO® 10828 images3d

Stecker SCHUKO® 10828

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • Schraubkontakt
  • mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
  • mit Bajonettring
  • mit Schutzhaube am Band
  • für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
  • Bestellnr.10828
  • EAN4015394035510
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Stecker SCHUKO® 10828

Ampere 16 A
Pole 2 p+E
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP68
Shutter Nein
Gewicht 126 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Stecker SCHUKO® 10828

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.