Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker AM-TOP® 2117
MENNEKES Stecker AM-TOP® 2117 images3d

Stecker AM-TOP® 2117

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.2117
  • EAN4015394013273
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker AM-TOP® 2117

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 50-250 V
Uhrzeitstellung 3 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 236 g

Richtlinien

Stecker AM-TOP® 2117

Passendes Zubehör

Stecker AM-TOP® 2117

MENNEKES Schutzkappe 40841

Schutzkappe

Bestellnr. 40841

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 3 p + 4 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.