Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Steckdosenleiste 95996
MENNEKES Steckdosenleiste 95996 images3d

Steckdosenleiste 95996

SCHUKO®
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Gehäuse lichtgrau RAL 7035
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Aufhängebügel wird beigelegt
  • Bestellnr.95996
  • EAN4015394091851
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Steckdosenleiste 95996

SCHUKO® 2
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 2,5 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 861 g
Höhe 401 mm
Breite 97 mm

Richtlinien

Steckdosenleiste 95996

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.