Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Steck-Stop 41416

Steck-Stop 41416

Der MENNEKES Steck-Stop sorgt für ein entscheidendes Plus an Sicherheit für Mensch und Maschine. Sekundenschnell lässt sich diese praktische Verschlussvorrichtung an allen CEE Steckern, Anbau- und Wandgerätesteckern anbringen und mit einem Schloss sichern. So verhindert der Steck-Stop zuverlässig eine unbeabsichtigte Stromzufuhr, z. B. bei Wartungsarbeiten an entfernt liegenden Geräten. Gleichzeitig wird die unbefugte Benutzung elektrischer Geräte oder Anlagen durch Dritte verhindert.

  • passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p
  • für Kleinspannungen nicht geeignet
  • Bestellnr.41416
  • EAN4015394048299
  • VPE 40 Stück

Richtlinien

Steck-Stop 41416

Passende Produkte

Steck-Stop 41416

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13513

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13513

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13582

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13582

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13583

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13583

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.