Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Standsäule 18424

Standsäule 18424

  • Edelstahl geschliffen
  • zur leichteren Montage Rückwand abnehmbar.
  • 1 C-Profilschiene innen für Zugentlastungsschellen.
  • Die Zugentlastungsschellen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Maße (H x B): 900 x 400 mm
  • Bestellnr.18424
  • EAN4015394180289
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Standsäule 18424

Richtlinien

Standsäule 18424

Passende Produkte

Standsäule 18424

MENNEKES Aufputz-Leergehäuse 18422

Aufputz-Leergehäuse

Bestellnr. 18422

MENNEKES Aufputz-Verteiler 83725

Aufputz-Verteiler

Bestellnr. 83725

  • Gehäusematerial: Metall
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES Aufputz-Verteiler 83744

Aufputz-Verteiler

Bestellnr. 83744

  • Gehäusematerial: Metall
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.