Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 17060
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 17060 images3d

Schutzkontakt-Anbausteckdose 17060

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • französisch/belgische Norm
  • Steckklemmen
  • Bajonettdeckel anscharniert
  • viereckiger Flansch
  • vier Befestigungslöcher
  • Bestellnr.17060
  • EAN4015394280453
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Schutzkontakt-Anbausteckdose 17060

Ampere 16 A
Pole 2 p+E
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP68
Shutter Ja
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 104 g

Richtlinien

Schutzkontakt-Anbausteckdose 17060

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.