Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe TM 24995

Schutzkappe TM 24995

  • für wasserdichte Stecker und Anbaugerätestecker
  • (Form G)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.24995
  • EAN4015394279532
  • VPE 40 Stück

Technische Daten

Schutzkappe TM 24995

Richtlinien

Schutzkappe TM 24995

Passende Produkte

Schutzkappe TM 24995

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra TM 24970

Stecker PowerTOP® Xtra TM

Bestellnr. 24970

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker TM 23433

Anbaugerätestecker TM

Bestellnr. 23433

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.