Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe 40786

Schutzkappe 40786

  • für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 5 p + 7 p
  • nicht geeignet für PowerTOP® Xtra Stecker 32 A, bitte bei Bedarf anfragen
  • Bestellnr.40786
  • EAN4015394047650
  • VPE 50 Stück

Technische Daten

Schutzkappe 40786

Richtlinien

Schutzkappe 40786

Passende Produkte

Schutzkappe 40786

MENNEKES Stecker AM-TOP® 298

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 298

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 299

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 299

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 300

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 300

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® 328

Phasenwender AM-TOP®

Bestellnr. 328

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 473

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 473

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 474

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 474

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 834

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 834

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 1254

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 1254

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 2213

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 2213

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 2324

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 2324

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 2405

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 2405

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3853

Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3853

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3855

Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3855

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 3915

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 3915

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker TM 20462

Anbaugerätestecker TM

Bestellnr. 20462

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 21363

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 21363

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® 22815

Phasenwender AM-TOP®

Bestellnr. 22815

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.