Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe 40785

Schutzkappe 40785

  • für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 5 p + 7 p
  • nicht geeignet für PowerTOP® Xtra Stecker 16 A, bitte bei Bedarf anfragen
  • Bestellnr.40785
  • EAN4015394047643
  • VPE 50 Stück

Technische Daten

Schutzkappe 40785

Richtlinien

Schutzkappe 40785

Passende Produkte

Schutzkappe 40785

MENNEKES Stecker AM-TOP® 286

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 286

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 287

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 287

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 461

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 461

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® 325

Phasenwender AM-TOP®

Bestellnr. 325

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 462

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 462

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 829

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 829

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 1253

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 1253

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 3776

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 3776

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3823

Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3823

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3819

Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3819

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 3913

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 3913

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 3914

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 3914

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker TM 20461

Anbaugerätestecker TM

Bestellnr. 20461

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® 22814

Phasenwender AM-TOP®

Bestellnr. 22814

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 21362

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 21362

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3821

Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3821

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 3777

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 3777

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 288

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 288

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.