Choose your country
MENNEKES
MENNEKES RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 997AB
MENNEKES RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 997AB images3d

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 997AB

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • für Wanddurchbruch 61 mm Ø
  • Zentralbefestigung
  • Bestellnr.997AB
  • EAN4015394233213
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 997AB

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 140 g

Richtlinien

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 997AB

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.