Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® 3958
MENNEKES Kupplung PowerTOP® 3958 images3d

Kupplung PowerTOP® 3958

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Verschraubung und außenliegende Zugentlastung
  • Bestellnr.3958
  • EAN4015394115816
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® 3958

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP44
Gewicht 235 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® 3958

Passendes Zubehör

Kupplung PowerTOP® 3958

MENNEKES Aufhängebügel 15453000

Aufhängebügel

Bestellnr. 15453000

für PowerTOP® Stecker und Kupplungen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.