Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 2185
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 2185 images3d

Kupplung AM-TOP® 2185

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.2185
  • EAN4015394013693
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® 2185

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 50-250 V
Uhrzeitstellung 3 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 143 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Kupplung AM-TOP® 2185

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.