Choose your country
MENNEKES
MENNEKES EverBOX® 9500722
MENNEKES EverBOX® 9500722 images3d

EverBOX® 9500722

CEE 32 A, 5 p, 400 V
CEE 16 A, 5 p, 400 V
SCHUKO®
  • Robustes, wasserdichtes Isolierstoffgehäuse, tiefschwarz RAL 9005
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Absicherungen unter transparenten Betätigungsklappen
  • Bestellnr.9500722
  • EAN4015394283621
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverBOX® 9500722

CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 12
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 16 A, 3 p, C, 10 kA
  • 12 LS 16 A, 1 p, C, 10 kA
  • 3 Phasenkontrollleuchten grün
Vorsicherung max. 32 A
InA 32 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m H07RN-F5G6 mit CEE Stecker 32 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 22000 g
Länge 560 mm
Höhe 340 mm
Breite 350 mm

Richtlinien

EverBOX® 9500722

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.