Choose your country
MENNEKES
MENNEKES DELTA-BOX 92894
MENNEKES DELTA-BOX 92894 images3d

DELTA-BOX 92894

CEE 16 A, 5 p, 400 V
CEE 16 A, 3 p, 230 V
SCHUKO®
  • anschlussfertig verdrahtet
  • mit Zugentlastung und montierter Aufhängevorrichtung
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.92894
  • EAN4015394088448
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

DELTA-BOX 92894

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 3 p, 230 V 1
SCHUKO® 1
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 6 mm²
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 962 g

Richtlinien

DELTA-BOX 92894

Passendes Zubehör

DELTA-BOX 92894

MENNEKES Druckluftanschluss 41440

Druckluftanschluss

Bestellnr. 41440

für DELTA-BOX, für Schlauch NW 9 mm, Bestellnr. 41440, für Schlauch NW 13 mm, Bestellnr. 41441

MENNEKES Druckluftanschluss 41441

Druckluftanschluss

Bestellnr. 41441

für DELTA-BOX, für Schlauch NW 9 mm, Bestellnr. 41440, für Schlauch NW 13 mm, Bestellnr. 41441

MENNEKES Blindflansch 41419

Blindflansch

Bestellnr. 41419

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.