Choose your country
MENNEKES
MENNEKES CombiTOWER® 15741
MENNEKES CombiTOWER® 15741 images3d

CombiTOWER® 15741

  • mit abschließbarer Tür
  • aus Edelstahl mit abnehmbarer Haube und Frontplatte, Maße (H x B x T): 1043 x 254 x 415 mm
  • geeignet für AMAXX® Kombinationen mit 5 Segmenten
  • signalgelb lackiert (RAL 1003)
  • Bestellnr.15741
  • EAN4015394239079
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

CombiTOWER® 15741

Richtlinien

CombiTOWER® 15741

Passende Produkte

CombiTOWER® 15741

MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 950003

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 950003

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 3
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 950004

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 950004

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 6
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 950007

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 950007

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 950009

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 950009

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 950010

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 950010

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 950013

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 950013

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 950030

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 950030

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 950031

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 950031

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 950040

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 950040

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 950041

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 950041

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.