Choose your country
MENNEKES
MENNEKES CombiTOWER® 15739

CombiTOWER® 15739

  • aus Edelstahl
  • mit abnehmbarer Haube und Frontplatte
  • Maße (H x B x T) 1043 x 254,5 x 250 mm
  • geeignet für AMAXX® Kombinationen mit 5 Segmenten
  • signalgelb lackiert (RAL 1003)
  • Bestellnr.15739
  • EAN4015394239062
  • VPE 1 Stück

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass das von Ihnen gewünschte Produkt derzeit bei keinem unserer hier angebundenen Partnern online verfügbar ist. Kontaktieren Sie gerne Ihren lokalen Großhändler.

Technische Daten

CombiTOWER® 15739

Richtlinien

CombiTOWER® 15739

Passende Produkte

CombiTOWER® 15739

MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 950003

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 950003

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 3
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 950004

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 950004

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 6
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 950007

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 950007

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 4

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.