Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Blindflansch 41418

Blindflansch 41418

  • zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen
  • grau
  • für Artikelgruppe 1930/1936 und 1950/1951 (50 x 50 mm)
  • Bestellnr.41418
  • EAN4015394048312
  • VPE 100 Stück

Technische Daten

Blindflansch 41418

Richtlinien

Blindflansch 41418

Passende Produkte

Blindflansch 41418

MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11010

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11010

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11011

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11011

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11013

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11013

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11012

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11012

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11030

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11030

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11031

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11031

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11033

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11033

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11060

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11060

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11061

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11061

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11110

Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 11110

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11111

Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 11111

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11160

Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 11160

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11161

Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 11161

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11162

Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 11162

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11180

Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 11180

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11181

Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 11181

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11032

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11032

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11310

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11310

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11081

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11081

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11311

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11311

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11312

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11312

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11313

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11313

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11330

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11330

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11331

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11331

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11332

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11332

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11333

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11333

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.