Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Aufputz-Verteiler 6223057

Aufputz-Verteiler 6223057

  • Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
  • Oberfläche geschliffen (K240), auf Wunsch Material 1.4571
  • Schutzart IP 44 bei geschlossener Tür
  • Bestellnr.6223057
  • EAN4015394301479
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Aufputz-Verteiler 6223057

Vorsicherung max. 32 A
InA 32 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 1 Anbaugerätestecker 32 A, 5 p, 1 h, 50-500 V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Metall
Gewicht 22500 g

Richtlinien

Aufputz-Verteiler 6223057

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.