Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Aufputz-Verteiler 6223031

Aufputz-Verteiler 6223031

  • Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
  • Oberfläche geschliffen (K240), auf Wunsch Material 1.4571
  • Schutzart IP 44 bei geschlossener Tür
  • Bestellnr.6223031
  • EAN4015394301424
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Aufputz-Verteiler 6223031

Vorsicherung max. 63 A
InA 63 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 1 Anbaugerätestecker 16 A, 5 p, 1 h, 50-500 V
  • 1 Netzumschalter 63 A 4 p (AC-23 22kW) 
    (Frontschild: Netz-0-Notstrom)
Schutzart IP44
Gehäusematerial Metall
Gewicht 22500 g

Richtlinien

Aufputz-Verteiler 6223031

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.