POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Anbausteckdose TM 24643
Ampere | 16 A |
---|---|
Pole | 5 p |
Volt | 50-500 V |
Uhrzeitstellung | 2 h |
Hertz | 300-500 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte |
Schutzart | IP67 |
Flansch | 85x85 mm |
Bohrloch | 70x70 mm |
Neigung | 20 ° |
Gewicht | 235 g |
Prüfzeichen | VDE |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.