Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 75078

Anbausteckdose 75078

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Aluminiumgehäuse
  • Schraubkontakt
  • Neigung 15°
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • Bestellnr.75078
  • EAN4015394283218
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 75078

Ampere 400 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 8100 g

Richtlinien

Anbausteckdose 75078

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.