Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 75068

Anbausteckdose 75068

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Neigung 15°
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • Bestellnr.75068
  • EAN4015394283133
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 75068

Ampere 250 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 4500 g

Richtlinien

Anbausteckdose 75068

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.