Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1128A
MENNEKES Anbausteckdose 1128A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 1128A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • gerade Steckrichtung
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.1128A
  • EAN4015394007579
  • VPE 5 Stück
X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 1128A

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 107x100 mm
Bohrloch 85x77 mm
Gewicht 664 g
Prüfzeichen VDE

Videos

Anbausteckdose 1128A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 1128A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Was ist der Unterschied zwischen Artikel 1128A und 1128P?

Bei den Artikeln 1128A und 1128P (Anbaustreckdose mit Schraubkontakt) handelt es sich um das nahezu identische Produkt. Artikel 1128P besitzt jedoch zusätzlich noch einen Pilotkontakt. 

Vad är skillnaden mellan artikel 1128A och 1128P?

Artiklarna 1128A och 1128P (påbyggnadsuttag med skruvkontakt) handlar om i stort sett identiska produkter. Artikel 1128P har dock dessutom en pilotkontakt.

Zu den Fragen und Antworten