Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker TM 20462
MENNEKES Anbaugerätestecker TM 20462 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbaugerätestecker TM 20462

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • mit Schutzkappe
  • (Form BP)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.20462
  • EAN4015394038863
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker TM 20462

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 400 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Videos

Anbaugerätestecker TM 20462

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbaugerätestecker TM 20462

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker TM 20462

MENNEKES Schutzkappe 40786

Schutzkappe

Bestellnr. 40786

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 5 p + 7 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.