Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 1295
MENNEKES Anbaugerätestecker 1295 images3d

Anbaugerätestecker 1295

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit Schutzkappe
  • Bestellnr.1295
  • EAN4015394215974
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 1295

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 700 g

Richtlinien

Anbaugerätestecker 1295

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.