Choose your country
MENNEKES
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 941265
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 941265 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMAXX® Steckdosenkombination 941265

Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.

CEE 16 A, 3 p, 230 V
  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • die MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombinationen für den Campingbereich entsprechen den ab 01.07.2007 verbindlichen Normen und Vorschriften nach DIN VDE 0100-708:2006-02 und DIN VDE 0100-754:2006-02
  • Bestellnr.941265
  • EAN4015394278016
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosenkombination 941265

CEE 16 A, 3 p, 230 V 4
Absicherung
  • 4 FI 25 A, 2 p, 0,03 A
  • 4 LS 16 A, 1 p, B
Vorsicherung max. 63 A
InA 32 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 5986 g
Höhe 520 mm
Breite 225 mm

Videos

AMAXX® Steckdosenkombination 941265

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

AMAXX® Steckdosenkombination 941265

Passendes Zubehör

AMAXX® Steckdosenkombination 941265

MENNEKES CombiTOWER® 15678

CombiTOWER®

Bestellnr. 15678

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), auf Wunsch Material 1.4571, mit abnehmbarer Haube und Frontplatte, Maße (H x B x T) 1043 x 254,5 x 250 mm, Edelstahl blank

MENNEKES CombiTOWER® 15681

CombiTOWER®

Bestellnr. 15681

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), auf Wunsch Material 1.4571, mit abschließbarer Tür, mit abnehmbarer Haube und Frontplatte, Maße (H x B x T) 1043 x 254 x 415 mm, signalgelb lackiert (RAL 1003)

MENNEKES CombiTOWER® 15679

CombiTOWER®

Bestellnr. 15679

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), auf Wunsch Material 1.4571, mit abnehmbarer Haube und Frontplatte, Maße (H x B x T) 1043 x 254,5 x 250 mm, signalgelb lackiert (RAL 1003)

MENNEKES CombiTOWER® 15680

CombiTOWER®

Bestellnr. 15680

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), auf Wunsch Material 1.4571, mit abschließbarer Tür, mit abnehmbarer Haube und Frontplatte, Maße (H x B x T): 1043 x 254 x 415 mm, Edelstahl blank

MENNEKES AMAXX® Schrauben-Set 990606

AMAXX® Schrauben-Set

Bestellnr. 990606

bestehend aus: 4 Schrauben 6 x 70 Pozidrive Gr. 3, Stahl verzinkt und 4 Universaldübel 8 x 50, für Beton, Porenbeton, Vollziegel, Lochziegel, Gipskartonplatten

MENNEKES Wetterschutzdach 15683

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15683

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, Haube von der Rückwand abnehmbar, zur Wandmontage oder auf Standsäule 15530, Maße (H x B x T): 758 x 254 x 280 mm

MENNEKES Kabelverschraubung 990607

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990607

M 20 - Klemm-/Dichtbereich 6-13 mm, IP 44, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Kann ich Änderungen an der Steckdosenkombination vornehmen oder diese erweitern?

Bei Veränderungen an der Steckdosenkombination werden Sie zum Hersteller und übernehmen die volle Produkthaftung. Wenn Sie Kombinationen nachrüsten und auf Nummer sicher gehen wollen, sprechen Sie gerne mit unserem technischen Service – zusammen finden wir eine Lösung!

Sind MENNEKES Steckdosenkombinationen VDE (oder gleichwertig) zugelassen/geprüft?

Alle MENNEKES-Produkte werden vor der Auslieferung an den Kunden in unserem hauseigenen Prüflabor auf Herz und Nieren geprüft – für höchste Qualität und Sicherheit. Das Labor ist durch den Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) anerkannt und wird vom ihm und anderen Prüfinstituten genutzt. Im Labor werden unsere Steckdosenkombinationen gemäß der geltenden Normen DIN EN/IEC 61439, DIN EN/IEC 60309 und VDE 0620 geprüft.

Kann ich teilverdrahtete Steckdosenkombinationen von MENNNEKES bekommen?

Wir bieten Ihnen ausschließlich komplett fertig verdrahtete Steckdosenkombinationen an, die auf Qualität und Sicherheit gemäß der Norm DIN EN/IEC 61439 geprüft wurden.

Wo finde ich die Prüfnummer?

Bei unseren Produkten finden Sie die Prüfnummer innerhalb des Gehäuses. Bei den Produkten aus der AMAXX® Familie ist zusätzlich ein Prüfschild im Fenster eingelegt.

Erhalte ich AMAXX® Steckdosenkombinationen auch mit Klemmstein?

Standard bei diesen Steckdosenkombinationen ist die Einspeisung mit Stichleitung auf z.B. einen FI-Schutzschalter. Auf Wunsch und je nach Ihren Vorgaben bauen wir auch gerne einen Klemmstein für größere Zuleitungen oder eine Schleifleitung ein - z.B. in den Maßen 2 x 5 x 25 qmm.

Wie bekomme ich AMAXX® Ersatzteile?

Bitte teilen Sie uns die Artikelnummer der AMAXX® Steckdosenkombination und Ihren genauen Ersatzteilwunsch mit. Wir helfen Ihnen dann schnellstmöglich und versorgen Sie mit den gewünschten Ersatzteilen.

Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner.

Zu den Fragen und Antworten