Choose your country
MENNEKES
MENNEKES 3KRAFT® 94356GE
MENNEKES 3KRAFT® 94356GE images3d

3KRAFT® 94356GE

CEE 16 A, 5 p, 400 V
SCHUKO®
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.94356GE
  • EAN4015394208082
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

3KRAFT® 94356GE

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 2
Anschluss / Zuleitung
  • 3 m H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2277 g

Richtlinien

3KRAFT® 94356GE

Passendes Zubehör

3KRAFT® 94356GE

MENNEKES Druckluftschnellverschluss 41442

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 41442

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442

MENNEKES Druckluftschnellverschluss 208620

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 208620

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442

MENNEKES Ketten-Set 106123

Ketten-Set

Bestellnr. 106123

zur Deckenabhängung von 3KRAFT®-Steckdosenkombinationen

MENNEKES Druckluftschnellverschluss 208621

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 208621

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Gibt es Aufbaupläne von den 3KRAFT® und AirKRAFT® Produkten?

Für unsere 3KRAFT® und AirKRAFT® Produkte werden keine Aufbaupläne erstellt. Wir bieten Ihnen aber stets ausführliche Produktinfoblätter mit Maßzeichnungen. Diese finden Sie auf den jeweiligen Produkdetailseiten: abhängbare Steckdosenkombinationen auf unserer Webseite.

Zu den Fragen und Antworten