POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenNews
Sichere Verbindungen für den Krisenfall
Ein Stromausfall ist aktuell wahrscheinlicher denn je. Kommt es zum Blackout, rücken Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Katastrophenschutz aus, um kritische Infrastrukturen mit Ersatzstromerzeugern aufrecht zu erhalten. Für Krankenhäuser, öffentliche Einrichtungen und wichtige Verwaltungsgebäude kommt es auf eine sichere und stabile Stromversorgung an.
MENNEKES bietet verschiedene Produktlösungen für den mobilen Gebrauch durch Einsatzkräfte sowie passende Steckdosen und Wandgerätestecker für eine zuverlässige Notstromeinspeisung an Gebäuden. Gemäß der aktuellen Norm DIN VDE 0100-551 sind u.a. nur spezielle Steckdosen, Stecker und Kupplungen mit der Schutzleiterstellung auf der Sonderuhrzeit 1h für diese Ersatzstromversorgung zulässig.
Dadurch sind sichere Handhabung und Stromverteilung gewährleistet, da keine falschen Stecker versehentlich gekoppelt werden können. MENNEKES CEE-Steckvorrichtungen sind nach geltenden Vorgaben immer staub- und spritzwassergeschützt, oder sogar komplett wasserdicht und somit perfekt für den Einsatz in nassen Umgebungen.
Breites Portfolio mit bewährter MENNEKES-Qualität
Unsere Steckvorrichtungen zur Gebäudeeinspeisung entsprechen der Schutzart IP67 – dadurch wird bei Verwendung im Außenbereich das Eindringen von Wasser verhindert. Weitere Produkte im Notstrom-Portfolio von MENNEKES sind Wand- und Anbausteckdosen, die robusten und langlebigen Stecker und Kupplungen der AM-TOP® und PowerTOP® Xtra Reihen sowie Wand- und Anbaugerätestecker, wahlweise auch mit Netzumschalter. Zudem sind Aufputz- und Unterputz-Verteilerkästen aus Edelstahl erhältlich.
In den Steckern und Kupplungen der PowerTOP®Xtra Familie kommt die bewährte Schraubkontakt-Anschlusstechnik ErgoCONTACT® zum Einsatz. Dank gerade eingesetzter Kontaktschrauben und Führungskragen lassen sie sich schnell und bequem montieren. Diese Steckvorrichtungen sind zudem mit der Kontakthülsentechnologie X-CONTACT® ausgestattet. Die Kontakthülsen der Kupplungen sowie der Anbausteckdosen in 63 und 125 A sind in X-Form geschlitzt, dadurch können Stecker mit wenig Kraftaufwand gesteckt und gezogen werden – das spart beim Einsatz wichtige Zeit!
Bei den Produkten für Notstromeinspeisung sind alle verfügbaren Stromstärken von 16 A bis zu den zulässigen 125 A für Ersatzstromversorgung erhältlich. Sämtliche Produktlösungen sind für Anschlussleitungen der Bauart H07RN-F geeignet.
Weitere Informationen zu den Produkten für Notstromeinspeisung