POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
News
AMTRON® 4Business 700 jetzt auch als Steckdosen-Variante verfügbar
Kirchhundem, 5. August 2025 – MENNEKES, führender Anbieter von Elektromobilitätslösungen, komplettiert die AMTRON® 4Business 700 Wallbox-Reihe und bietet damit ab sofort alternativ zu dem Professional Portfolio ein weiteres umfassendes Wallbox-Programm für Industrie und Gewerbe an: Varianten mit 11 oder 22 kW, mit Kabel oder Steckdose, wahlweise mit oder ohne Eichrecht. Die neuen 22-kW-Steckdosen-Varianten des AMTRON® 4Business 700 werden mit und ohne Eichrecht ab sofort gefertigt.
„Die Steckdosen-Varianten des AMTRON® 4Business 700 runden unser Portfolio für den gewerblichen Bereich ab, auch für den internationalen Markt“, erklärt Volker Lazzaro, Geschäftsführer bei MENNEKES. „Alle Varianten unserer AMTRON® 4Business 700 Ladestationen bieten zahlreiche Vorteile, wie zum Beispiel die Möglichkeit zur farblichen Individualisierung, eine flexible Anbindung an unterschiedliche Backend- und Energiemanagementsysteme, eine einfache Einrichtung und Verwaltung mit der AMTRON® 4Installers App sowie die Nutzung komfortabler Abrechnungsmöglichkeiten.
“Anfang des Jahres hatte MENNEKES ein Software-Update bereitgestellt, das die Funktionalität der AMTRON® 4Business 700 Ladestationen um ein kostenfreies, dynamisches und statisches Lastmanagement für bis zu 100 Ladepunkte erweitert. Dies ist bereits im Auslieferungszustand Teil des Funktionsumfangs der neuen Steckdosen-Varianten.
Als Lösung für Ladeinfrastrukturen, bei denen eine Kombination aus Ladesäule, Single- und Doppelwallbox geplant ist, bleibt die bewährte Professional Familie von MENNEKES als fester Bestandteil des Produktportfolios neben der AMTRON® 4Business 700 Wallbox-Reihe bestehen.