POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenNews
Weltpremiere der neuen Wallboxen für zu Hause und viele weitere neue Produktlösungen
Messezeit ist Premierenzeit: Vom 3. bis 8. März präsentiert MENNEKES auf der „Light + Building“ in Halle 12.1, Stände B90 und 91, seine neuen und erweiterten Produktlösungen aus den Bereichen eMobility und Industriesteckvorrichtungen.
Exklusives Highlight für alle Besucherinnen und Besucher ist die Weltpremiere der neuen MENNEKES Wallboxen für zu Hause – eine komplett neue Next Gen-Produktfamilie, die die gesamte Bandbreite des Ladens daheim abdeckt und mit zahlreichen neuen, innovativen Features für eine komfortable und individuelle Nutzung aufwartet. Daneben präsentiert der Elektromobilitäts-Pionier und Erfinder des Typ 2-Ladestandards den Auftakt seiner neuen Wallbox-Reihe für das professionelle Laden in beispielsweise Unternehmen und großen Wohnkomplexen sowie viele weitere neue und erweiterte eMobility-Produktlösungen für verschiedene Zielgruppen.
Im Bereich Industriesteckvorrichtungen zeigt MENNEKES passgenaue Lösungen für verschiedene Branchen und Anwendungsbereiche mit praktischen Updates für den Arbeitsalltag – wie etwa die bewährten PowerTOP® Xtra Steckvorrichtungen von 16 bis 32 A nun auch speziell für die Lebensmittelindustrie neu in der Schutzart IP 67 und IP 69.
Erstmals live erleben: die neuen MENNEKES Wallboxen für daheim
Zur Messe launcht MENNEKES seine neuen intelligenten Wallboxen für den privaten Heimbereich – die ersten CO2-neutral produzierten Produktlösungen des Elektrotechnik-Spezialisten aus dem Sauerland. Die B2C-Wallbox-Reihe der neuesten Generation besticht durch eine Reihe von cleveren Funktionen und alltagserleichternden Vorteilen für das komfortable Laden zu Hause sowie durch eine besondere, individualisierbare Note. Am Messestand können Besucherinnen und Besucher die neuen Wallboxen sowie den Start der neuen B2B-Wallbox-Reihe für das professionelle Laden erstmals exklusiv live erleben.
Für die neuen Wallboxen wurden zwei neue Apps entwickelt: Mit der App für E-Auto-Fahrerinnen und -fahrer lassen sich die Wallboxen einfach bedienen, die App für Elektroinstallateure hilft bei der bequemen Inbetriebnahme und Konfiguration.
Das volle Programm: Doppelwallbox, Ladesäulen mit Plug & Charge-Funktion und integriertem Bezahlterminal sowie eine Software für die Ladepunkt-Verwaltung
Neben seinen neuen Singlewallboxen stellt MENNEKES auf der „Light + Building“ die neue Doppelwallbox AMTRON® Professional Twincharge erstmals einem breiten Publikum vor – eine Lösung für das zeitgleiche Laden mehrerer E-Fahrzeuge im öffentlichen und halb-öffentlichen Bereich, die Zeit, Geld und Platz spart. Die Doppelwallbox ist mit neuester Elektronik, intelligenter Vernetzung, modernem Energie- und Lastmanagement sowie optional mit Plug & Charge-Funktion ausgestattet. AMTRON® Professional Twincharge wird es auch in einer eichrechtskonformen Variante geben. Dank der praktischen Anschlussbox ist die Doppelwallbox mit wenigen Handgriffen installiert. Die Schutzeinrichtungen wie AC- und DC-Fehlerstromüberwachung sowie Leitungsschutzschalter und Überspannungsschutz sind bereits im Gerät integriert.
Ebenfalls neu: Die Ladesäule Smart T PnC mit optionaler Plug & Charge-Funktion für das öffentliche Laden. Die intelligente Lösung ermöglicht im hektischen Alltag ein besonders zeitsparendes Laden des E-Autos. Die Ladesäule lässt sich wie gewohnt mit App oder Ladekarte für den Ladevorgang freischalten, dank der Plug & Charge-Funktion geht es aber noch komfortabler: Über das eingesteckte Ladekabel wird das E-Auto erkannt, autorisiert sich automatisch und lädt direkt. Voraussetzung: E-Auto und angebundenes Backend unterstützen bereits die PnC-Funktion. Daneben bietet die Ladesäule zahlreiche weitere Vorteile wie einen integrierten, TAB-konformen Netzanschluss.
Für das kontaktlose Bezahlen von Ladevorgängen im öffentlichen Raum mittels Kredit- und Debitkarten hat MENNEKES gleich zwei neue Lösungen im Programm: die Ladesäule Smart T PnC mit integriertem NFC-Terminal und das als externe Erweiterung neben den MENNEKES Ladesäulen und Wallboxen aufstellbare Bezahlterminal HecPay.
Abgerundet wird das MENNEKES Messe-Portfolio im Bereich eMobility durch die kostenlose Software Charge Point Manager, mit der sich mehrere Ladesäulen und Wallboxen zeitsparend und einfach einrichten, konfigurieren und verwalten lassen, sowie durch die bewährten AMEDIO® Professional Ladesäulen für Industrie und Gewerbe und die AMTRON® Professional Wallboxen für den halb-öffentlichen Bereich.
Passgenaue Lösungen: Industriesteckvorrichtungen für Lebensmittelindustrie, Logistikzentren, Automobilindustrie, Rechenzentren und Windkraftanlagen
Speziell für die Lebensmittelindustrie präsentiert MENNEKES auf der „Light + Building“ seine vielseitigen PowerTOP® Xtra Steckvorrichtungen von 16 bis 32 A neu in den Schutzarten IP 67 und IP 69. So sind die Stecker und Kupplungen insbesondere bei Reinigungsarbeiten mit Hochdruckreinigern bestens gegen das Eindringen von Wasser und Wasserablagerungen gesichert und die Stromversorgung läuft weiter störungsfrei.
Die abschaltbar-verriegelte Wandsteckdose DUO in 16 und 32 A gibt es als „Wandsteckdose DUOi“ ebenfalls neu mit Spannungsanzeige. So ist der Betriebsstatus der DUOi immer direkt erkennbar. Bei normalem Betrieb leuchtet die LED grün, im Fehlerfall erlischt sie und man kann schnell reagieren. Die Produktlösung eignet sich z.B. bestens für die Energieversorgung in der Automobilindustrie, in Logistikzentren und in der Lebensmittelindustrie, aber auch für andere anspruchsvolle Arbeitsbereiche wie in Containerhäfen, im Schiffbau und in der Schwerindustrie.
Für den sensiblen Bereich der Rechenzentren stellt MENNEKES extrem hitzebeständige und langlebige Steckvorrichtungen vor, die eine durchgehend ausfallsichere Stromversorgung garantieren. Im Bereich der erneuerbaren Energien gibt es speziell für Windkraftanlagen variable Steckdosenkombinationen und Steckvorrichtungen für Spannungen bis 690 Volt.
Ebenfalls im Programm sind die bewährten Steckdosenkombinationen für die Wandmontage, zum Abhängen von der Decke, mobil zum Tragen oder für die freistehende Installation –Allzweckwaffen für die stabile, flexible Stromversorgung in der Automobilindustrie, in Logistikzentren, in der Lebensmittelindustrie und in weiteren Branchen.
Für den Krisenfall: Zuverlässige Industriesteckvorrichtungen für die Notstromeinspeisung
Für die Ersatzstromversorgung von kritischer Infrastruktur wie Krankenhäusern und Pflegeheimen, aber auch von Feuerwehr und Katastrophenschutz, Industrie, Kommunen und Landwirtschaft hat MENNEKES verschiedene Spezial-Steckvorrichtungen gemäß der aktuellen Norm DIN VDE 0100-551 im Gepäck – alle mit Sonderuhrzeitstellung 1h und Schutzart IP 67.