POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenNews
AMTRON® 4You und AMTRON® 4Business für das Laden zu Hause und im gewerblichen Bereich
Individuell, smart und installations-freundlich – das sind die wesentlichen Merkmale des neuen Wallbox-Portfolios, das der eMobility-Pionier MENNEKES diese Woche auf der light+building in Frankfurt präsentiert. AMTRON® 4You ist die neue, innovative Produktfamilie, die die ganze Bandbreite des Ladens zu Hause abdeckt – von einfach bis intelligent, je nach Anforderung des Kunden. AMTRON® 4Business stellt den Auftakt einer Wallbox-Reihe für das professionelle Laden im halböffentlichen Bereich dar, z.B. in Unternehmen oder großen Wohnanlagen. Der Clou für den Nutzer der Wallbox ist das Konzept der auswechselbaren Frontcover: Es stehen elf verschiedene Farben als Zubehör zur Auswahl, die einfach gewechselt werden können. Der Vorteil für den Installateur: Die einfache Installation der Geräte stand bei der Entwicklung konsequent im Mittelpunkt. Eine Installateurs-App führt durch Installation und Inbetriebnahme und erleichtert später die Verwaltung der Wallboxen.
AMTRON® 4You – die ganze Welt des Ladens zu Hause in einer Produktfamilie
Die Anforderungen an das Laden zu Hause sind vielfältig, die Ansprüche individuell. Deswegen ist AMTRON® 4You in drei Ausführungen erhältlich. Das Einstiegsgerät, AMTRON® 4You 100, fokussiert sich rein auf das einfache Laden. AMTRON® 4You 300 bringt zum einen Zugangsschutz per RFID mit und ist zum anderen zum Solarladen geeignet. Durch einen externen Zähler kann die Wallbox herstellerunabhängig solarladen und ist leicht in bestehende PV-Systeme integrierbar. Das smarteste und komfortabelste Mitglied der AMTRON® 4You Familie ist die 500er-Variante. Neben der App-Bedienung überzeugt die Wallbox auch mit smartem PV-Laden mit führenden Energiemanagementsystemen und dem einfachen Datenexport z.B. für die Abrechnung des Ladestroms für den Dienstwagen mit dem Arbeitgeber. Für die extra Portion Komfort und Sicherheit verfügt AMTRON® 4You 500 über eine integrierte Bodenbeleuchtung mit Näherungssensor.
Der Nutzer kann im Zubehör aus einer breiten Farbpalette mit elf verschiedenen Frontcovern wählen. Die Cover können mit wenigen Handgriffen gewechselt werden, wenn der Look der Wallbox geändert werden soll. „Wir haben den Produktnamen 4You bei unseren neuen Wallboxen wörtlich genommen“, erklärt MENNEKES Geschäftsführer Volker Lazzaro. „Die Wallboxen sind optisch individualisierbar – je nach Geschmack mit dezenten oder bunten Farben. Zudem kann ein individuelles Ladeprofil hinterlegt werden. Und ganz wichtig: Sie sind 100% klimaneutral hergestellt und made in Germany“.
AMTRON® 4Business 700 – professionelles Laden in Unternehmen oder Wohnanlagen
Mit AMTRON® 4Business 700 präsentiert MENNEKES auf der Messe ebenfalls seine neue Wallbox-Reihe für das intelligente Laden im gewerblichen Bereich. Neben den technischen Features von AMTRON® 4You überzeugt die 4Business-Reihe darüber hinaus mit flexibler Backend-Anbindung (OCPP) und Mobilfunkmodem. Ein von außen ablesbarer MID-Zähler ist genauso integriert wie Zugangsschutz per RFID. Ab Oktober 2024 wird es auch eine eichrechtskonforme Variante geben.
Installateure profitieren bei der AMTRON® 4Business-Reihe von der extra für sie entwickelten Installations-App, die die effiziente und schnelle Konfiguration, Inbetriebnahme und Verwaltung ermöglicht.
„„Charging my way!“ war das Motto bei der Entwicklung der Next Gen-Ladesysteme. Exakt auf das Kundenbedürfnis fokussiert, modern, elegant und funktional top ausgestattet: So verstehen wir das Laden der nächsten Generation.“, lautet die Bilanz von Volker Lazzaro.
AMTRON® 4You 100 und 300 sind sofort lieferbar, AMTRON® 4You 500 und AMTRON® 4Business 700 werden ab Anfang Juli ausgeliefert werden.