Choose your country
MENNEKES

News

MENNEKES präsentiert drei Neuheiten im Portfolio

MENNEKES erweitert seine bewährte Professional-Produktreihe u.a. um eine Doppelwallbox

Die MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG erweitert mit ihrer neuen Doppelwallbox AMTRON Professional Twincharge, der neuen Bezahlmöglichkeit per Kreditkartenterminal HecPay und dem Charge Point Manager, einer Software zur Verwaltung von Ladeinfrastruktur ihr Produktportfolio von Professional-Ladesystemen für Industrie und Gewerbe.

Die Professional-Serie von MENNEKES – eine Produktfamilie, viele Möglichkeiten

MENNEKES präsentiert die neuesten Erweiterungen seiner Professional-Produktfamilie: die neue Doppelwallbox AMTRON Professional Twincharge, das Bezahlterminal HecPay für das kontaktlose Zahlen von Ladevorgängen mittels Kreditkarte sowie die kostenlose Verwaltungssoftware Charge Point Manager für die vereinfachte Verwaltung von Ladepunkten. Diese ergänzen das bisherige Produktportfolio, bestehend aus Ladesäule AMEDIO und Singlewallbox AMTRON. Die modernen Ladelösungen der Professional-Produktfamilie, die speziell für das professionelle Laden in den Bereichen Industrie und Gewerbe und dessen Anforderungen entwickelt wurden, sind untereinander kompatibel und lassen sich modular zusammenstellen, erweitern und mit den verschiedenen Bezahlmöglichkeiten kombinieren. Mit der Professional-Produktfamilie von MENNEKES erhält man Hardware, Software und Services aus einer Hand – ein Komplettpaket, mit dem man als Ladeinfrastruktur-Betreiber bestens für die Zukunft gerüstet ist.

AMTRON Professional Twincharge – professionelles Laden mit Doppelwallbox

Mit der Einführung der neuen Doppelwallbox unterstreicht MENNEKES erneut sein Engagement für den Ausbau der Ladeinfrastruktur für professionelles Laden. „Wer als Gewerbebetreibender für Mitarbeiter, Kunden oder Besucher Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellt, hebt sich mit einem besonderen und noch dazu nachhaltigen Service positiv von anderen Unternehmen ab. Unsere neue Doppelwallbox lässt sich natürlich mit allen anderen Professional-Ladelösungen aus unserem Hause sowie dem Service MENNEKES ativo kombinieren, so ist man bei der Errichtung von Ladeinfrastruktur nun noch flexibler“, so Volker Lazzaro, Geschäftsführer und Leiter der Business Unit eMobility.

Neben der benutzerfreundlichen Bedienung und den bewährten, umfangreichen Features der Professional-Serie – z. B. intelligente Vernetzung per OCPP 1.6, modernes Energie- und Lastmanagement, Plug & Charge-Funktionalität, Eichrechtskonformität und professionelle Abrechnungsmöglichkeiten von geladenem Strom – bietet AMTRON Professional Twincharge zahlreiche weitere Vorteile:

  • Vereinfachte Installation mit innovativer MENNEKES Anschlussbox: praktisch für größere Installationen und zeitlich entkoppelte Vorab-Installationen
  • Alle wichtigen Schutzeinrichtungen wie FI/LS oder optional der Überspannungsschutz im Gerät integriert
  • Platzsparende Montage auf Standfuß: sogar für zwei AMTRON Professional Twincharge mit insgesamt vier Ladepunkten – zwei vorderseitig, zwei rückseitig

AMTRON® Professional Twincharge ist ab November 2023 bestellbar und lieferbar ab Ende des ersten Quartals 2024.

Neue Möglichkeiten zur Bewirtschaftung und Verwaltung

Die Professional-Hardware kann mit verschiedenen Bezahlmöglichkeiten bewirtschaftet werden. Neben der bereits etablierten Abrechnungsdienstleistung MENNEKES ativo ergänzt ab dem ersten Quartal 2024 eine neue Bezahlmöglichkeit die MENNEKES Professional-Produktfamilie, erklärt Dirk Burghaus, Leiter Produktmanagement: „Das separat aufstellbare Bezahlterminal HecPay der Firma Hectronic ist mit allen Produkten der Professional-Serie kompatibel. Das Terminal eignet sich für das kontaktlose Zahlen von Ladevorgängen mit allen gängigen Debit- oder Kreditkarten und – ein großer Vorteil – ermöglicht im öffentlichen Bereich schon heute das, was in den neuen europäischen Anforderungen aus der Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) zum Ad-hoc Zahlen an öffentlich zugänglichen Ladepunkten gefordert ist und ab dem 13. April 2024 umgesetzt werden muss.“ HecPay wurde speziell für die Anforderungen der Elektromobilität entwickelt und zielt darauf ab, die E-Mobilität für E-Auto-Besitzer und Ladeanbieter noch komfortabler zu gestalten. Praktisch: Schon bestehende Ladeinfrastruktur kann mit dieser Bezahlmöglichkeit nachgerüstet werden. Die Abwicklung der Bezahlvorgänge inklusive Belegstellung erfolgt über die Firma Hectronic und einem entsprechenden Payment Service Provider.

Die Verwaltung der Professional-Geräte funktioniert ganz einfach via MENNEKES Charge Point Manager. Mithilfe der kostenlosen Software können alle Ladestationen der Professional-Reihe unkompliziert eingerichtet und konfiguriert werden. Das ist besonders für Installateure und Betreiber von Ladelösungen ein großer Vorteil, denn der effiziente gleichzeitige Zugriff auf alle im Netzwerk befindlichen Geräte ist praktisch und spart im Arbeitsalltag wertvolle Zeit. Installateure können durch das Speichern und Laden von Projekten z. B. zwischen verschiedenen Installationen wechseln und werden bei der Inbetriebnahme großer Installationen effektiv unterstützt.
Wenn kein Betrieb der Ladeinfrastruktur über ein eMobility-Backend oder MENNEKES ativo gewünscht ist, profitieren Betreiber und Verwalter von Ladepunkten vom Massenexport der Ladestatistiken aller Ladepunkte im Netzwerk sowie dem Import und Export der lokalen Whitelist der RFID-Zugangskarten.

 

Interessierte, die mehr über die Professional-Produktfamilie, ihre Erweiterungen und Einsatzmöglichkeiten erfahren möchten sind herzlich eingeladen, am 07.11.2023 von 14:00 - 15:00 Uhr an der Online-Kompaktveranstaltung „Die neuesten Erweiterungen der MENNEKES Professional-Produktreihe“ für Großhandel und Handwerk teilzunehmen. 

Weitere Informationen und technische Details finden Sie auf der offiziellen Website von MENNEKES unter www.mennekes.de/emobility