POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenNews
Neue Kontakthülsen-Lösung für Industrie-Steckvorrichtungen überzeugt mit innovativen Konstruktions- und Anwendungsfeatures
Als Spezialist für Steckvorrichtungen ist MENNEKES weltweit für innovative Lösungen bekannt. Das gilt auch für die jüngste Entwicklung: X-CONTACT®, eine völlig neue Kontakthülsen-Lösung für Industrie-Steckvorrichtungen, wurde jetzt mit dem German Innovation Award 2018 ausgezeichnet. X-CONTACT® überzeugte die Jury, weil das Produkt Arbeitsabläufe vereinfacht und gleichzeitig die Sicherheit für die Nutzer erhöht. MENNEKES erhielt die Siegertrophäe im Rahmen einer Feierstunde am 6. Juni im Deutschen Technikmuseum Berlin.
„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Mit der Entwicklung von X-CONTACT® haben wir in der Handhabung mit Steckvorrichtungen einen deutlichen Mehrwert für den Nutzer geschaffen“, sagte Joachim See, Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation bei MENNEKES. Der German Innovation Award ist ein relativ neuer Wettbewerb und der erste Preis, der auch spezielle technische Features eines Produktes auszeichnet. Ausgelobt vom Rat für Formgebung, dem deutschen Kompetenzzentrum für Produktinnovation und Design, würdigt der Preis Unternehmen, die mit ihren Innovationen einen entscheidenden Wertbeitrag für die deutsche Wirtschaft leisten. Einzigartig ist auch, dass nur Unternehmen teilnehmen können, die durch Expertengremien nominiert wurden.
Das X-Prinzip
X-CONTACT® ist einfach praktisch in der Handhabung. Gerade bei hohen Stromstärken von 63 oder 125 Ampere bedarf es sehr großer Kräfte, um eine herkömmliche Steckvorrichtung zu stecken oder zu ziehen. Mit X-CONTACT® ist bis zu 50 Prozent weniger Kraft erforderlich. Das erleichtert den Arbeitsablauf deutlich. Die geschlitzten X-CONTACT® Hülsen nehmen die Steckerstifte spürbar leichtgängig auf. Zudem sorgt das verwendete Material für eine besondere Elastizität der Hülse. Wo bisher zwei Mitarbeiter nötig waren, um die Stromverbindung herzustellen oder zu lösen, reicht jetzt die Kraft einer Person.
Die ideenreiche Hülse von MENNEKES ist kontaktstark und langlebig. Die Innenwand verfügt über eine Rillung und diese ergänzt das federnde Material optimal. Der Vorteil:
X-CONTACT® schafft mehr Kontakt bei gleichzeitig geringerem Kraftaufwand. Und das ist nachhaltig. Darüber hinaus bewirkt die Rillung der Hülseninnenwand den optimalen Kontaktschluss, da sogar bei schrägen Steckwinkeln stets ganze Reihen von Kontaktpunkten erzeugt werden. Das Prinzip von X-CONTACT®: innovativ, einfach, beständig und sicher. Aber die Hülse kann noch mehr. Das Zusammenspiel von Federung und Rillung bietet den praktischen Zusatzeffekt, dass alle Arten von Schmutz beim Stecken und Ziehen abgestreift werden. Dadurch funktioniert die Hülse auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig und gewährleistet einen dauerhaft störungsfreien Einsatz. Sogar Korrosion an der Oberfläche wird durch die Federwirkung der Hülse regelrecht abgeschabt. Diese Reinigungswirkung garantiert höchste Betriebssicherheit durch geringe Erwärmung der Kontakte.
Weitere Informationen finden Sie hier: