Choose your country
MENNEKES

News

MENNEKES erweitert seine PowerTOP® Xtra Familie in 16 A

Marktstart für die neuen CEE-Stecker und Kupplungen im August

MENNEKES PowerTOP® Xtra Keyvisual mit zwei Steckvorrichtungen in den Farben Rot und Blau

Anfang August war Verkaufsstart für die neusten Produkte im MENNEKES Produktportfolio: Die PowerTOP® Xtra Familie wächst in der Stromstärke 16 A um weitere Varianten. Neben 3-poligen Steckern und Kupplungen in 230 V für etwa den Campingbereich gibt es PowerTOP® Xtra in der Stromstärke 16 A jetzt auch in allen Spannungsfeldern bzw. für alle Uhrzeitstellungen. Wer Stecker und Kupplungen in
Arbeitsbereichen mit aggressiver Atmosphäre einsetzt, kann nun auf PowerTOP® Xtra R mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten zurückgreifen.

So geht MENNEKES einen weiteren Schritt in Richtung Vervollständigung der PowerTOP® Xtra Familie. „In Zukunft wird es heißen: PowerTOP® Xtra für alle Einsatzbereiche!“ erklärt Joachim See, Marketingleiter bei MENNEKES. „Wir werden sukzessive unsere alten Produktlinien gegen die neuen PowerTOP® Xtra Produkte austauschen. So wird die PowerTOP® Xtra Familie zur ganzheitlichen Produktfamilie für jedes Anwendungsgebiet.“

Alle PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 16 A und 32 A erfüllen ab sofort die Schutzklasse IP 54 und sind so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt. Egal ob 16 A oder 125 A – PowerTOP® Xtra überzeugt mit ergonomischem Design, Montagefreundlichkeit und schnellem sowie sicherem Anschluss. Das Highlight der Produkte sind die X-CONTACT® Kontakthülsen, die ein besonders leichtes Stecken und Ziehen ermöglichen. Bis zu 50 % weniger Kraft ist dafür erforderlich.