POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenDie neue Doppelwallbox von MENNEKES, AMTRON® Professional Twincharge, ist nun auch in einer eichrechtskonformen Variante erhältlich, nachdem sie erfolgreich von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) zertifiziert wurde.
PTB-Zertifizierung erhalten – Auslieferung ist gestartet
Die neue Doppelwallbox von MENNEKES, AMTRON® Professional Twincharge, ist nun auch in einer eichrechtskonformen Variante erhältlich, nachdem sie erfolgreich von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) zertifiziert wurde. Diese Zertifizierung bestätigt, dass der AMTRON® Professional Twincharge alle Anforderungen des deutschen Eichrechts erfüllt. Nachdem die ersten Twincharge-Wallboxen bereits seit März erfolgreich in die internationalen Märkte geliefert wurden können die Doppelwallboxen nun auch in Deutschland überall dort eingesetzt werden, wo der Ladestrom abgerechnet werden soll.
Die Wallbox bietet zwei Ladepunkte und zeichnet sich durch vereinfachte Installation, umfassende Sicherheitsmerkmale und intelligente Verwaltungsoptionen aus. Zudem sind durch das Baukasten-Prinzip die anderen Produkte der Professional Reihe bestehend aus Ladesäule AMEDIO® und Single-Wallbox AMTRON® flexibel kombinierbar und erweiterbar. In Kombination mit einem QR-Code können die Geräte auch AFIR-konform für öffentliches Laden eingesetzt werden.
Vereinfachte Installation mit der MENNEKES Anschlussbox
Bei der Entwicklung hat MENNEKES explizit auf Montage- und Inbetriebnahmefreundlichkeit geachtet, dies wird durch die innovative Anschlussbox verdeutlicht. Einfach die Anschlussbox montieren, die notwendigen Zuleitungen errichten, die Wallbox bequem aufhängen, befestigen und die finalen Anschlüsse herstellen – fertig! Das ist besonders praktisch für zeitlich entkoppelte Vorab-Installationen und/oder wenn viele Twincharge Wallboxen gleichzeitig installiert werden sollen. In der Vorbereitungsphase der Installation lässt sich die Anschlussbox mit dem dazugehörigen Deckel sicher verschließen, bis die Wallbox später dazu kommt.
Die einfache Ladepunkte-Verwaltung
Auch in puncto einfache Verwaltung wurde an alles gedacht, denn mit dem MENNEKES Charge Point Manager kann die Verwaltung der Wallbox einfach erfolgen. Mithilfe der kostenlosen Software können alle Ladestationen der Professional-Reihe unkompliziert eingerichtet und konfiguriert werden. Das ist besonders für Installateure und Betreiber von Ladelösungen ein großer Vorteil, denn der effiziente gleichzeitige Zugriff auf alle im Netzwerk befindlichen Geräte ist praktisch und spart wertvolle Zeit.
Integrierter Schutz und Kompatibilität
Dank integrierter Schutzeinrichtungen wie Fehlerstromschutzschalter, Leitungsschutzschalter und DC-Fehlerstromüberwachung gewährleistet AMTRON® Professional Twincharge einen sicheren Ladevorgang für Elektrofahrzeuge. Diese Funktionen minimieren das Risiko von Schäden an Fahrzeugen und Infrastruktur und sorgen für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb der Doppelwallbox. Darüber hinaus bietet AMTRON® Professional Twincharge eine Kompatibilität mit OCPP 1.6s oder OCPP 1.6j, was eine nahtlose Integration in bestehende Ladeinfrastrukturen und die flexible Anbindung an Backends ermöglicht. Die Autorisierung per RFID ermöglicht eine sichere und benutzerfreundliche Authentifizierung für die Nutzung der Ladepunkte. Diese Funktionen stellen sicher, dass die Doppelwallbox flexibel in unterschiedlichen Umgebungen eingesetzt werden kann und den Bedürfnissen verschiedener Nutzer gerecht wird.
Fazit
„Unsere AMTRON® Professional Twincharge wurde in enger Zusammenarbeit mit Installateuren entwickelt, um maximale Montagefreundlichkeit und Benutzerfreundlichkeit zu bieten", betont Volker Lazzaro, Geschäftsführer eMobility bei MENNEKES. "Mit einem Fokus auf einfache Installation, umfassende Sicherheitsmerkmale und intelligente Verwaltungsoptionen ist sie die ideale Lösung für Unternehmen, die Elektromobilität vorantreiben möchten. Wir haben großen Wert daraufgelegt, dass unsere Lösung die Anforderungen und Bedürfnisse von Installateuren berücksichtigt, um die Montagezeit zu minimieren und die Effizienz beim Ausbau der Ladeinfrastruktur im halb-öffentlichen Bereich zu maximieren.“
Für weitere technische Informationen und Bestellungen besuchen Sie bitte die Website von MENNEKES: www.mennekes.de/emobility
Die Varianten mit Ladesteckdose sind seit März 2024 erhältlich, während die Varianten mit angeschlagenem Ladekabel und Eichrecht ab Juni 2024 verfügbar sein werden.