POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenNews
MENNEKES gleich zweimal beim German Design Award 2019 ausgezeichnet. „Special Mentions“ von der hochkarätig besetzten Jury für die PowerTOP® Xtra Familie und die EverBOX® Grip
Feierliche Preisverleihung am 8. Februar 2019 auf der Messe „Ambiente“ in Frankfurt: Gleich zwei innovative Neuentwicklungen der MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG wurden vom Rat für Formgebung mit dem German Design Award 2019 ausgezeichnet. Die neue EverBOX® Grip erhielt von der Jury in der Kategorie „Building and Elements“ eine „Special Mention“, die PowerTOP® Xtra Familie in der Produktgruppe „Industry“. Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rates für Formgebung. Mit diesem Preis werden in jährlichem Turnus hochkarätige Einreichungen aus dem Produkt- und Kommunikationsdesign prämiert, die – so die Jury – „wegweisend in der internationalen Designlandschaft sind.“ Der German Design Award zählt zu den anerkanntesten Designwettbewerben weltweit. Für das Auszeichnungsjahr 2019 wurden 5.400 Bewerbungen aus dem In- und Ausland eingereicht.
Mit der Einführung der PowerTOP® Xtra Produktfamilie hat MENNEKES seine CEE-Stecker und Kupplungen in einer klar strukturierten Gruppe zusammengefasst. Das Spektrum erstreckt sich nun über den kompletten Bereich von 16 bis 125 Ampère. Joachim See, Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation: „Im Zuge dieses umfassenden Relaunches wurden alle Produkte bis ins kleinste Detail optimiert.“ Das Ergebnis: überzeugende Ergonomie und klare Linienführung, griffigere Oberflächen für mehr Komfort bei der Montage, einfacher und sicherer Anschluss durch eine gummierte und genoppte Verschraubung, Kupplung mit Klappdeckel-Öffnungshilfe und viele durchdachte innovative Features mehr. Ein besonderes Highlight der PowerTOP® Xtra Familie: Alle Produkte sind mit der von MENNEKES völlig neu entwickelten Kontakthülsen-Lösung X-CONTACT® ausgestattet, durch die die für das Stecken und Ziehen benötigten Kräfte um 50% reduziert werden.
Die EverBOX® Grip ist ein mobiler Energieverteiler, der zahlreiche innovative Features bietet und in verschiedenen Versionen mit unterschiedlicher Bestückung geliefert wird. Die beiden gegenüberliegenden, robusten Griffelemente – ein markantes Designmerkmal – erleichtern Transport und Handling der Station, die insbesondere für anspruchsvolle industrielle Anwendungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich konstruiert wurde. Außerdem wirken die Griffelemente als Stoßfänger für das eigentliche Verteilergehäuse und ermöglichen die sichere Lagerung von bis zu vier Boxen im Stapel übereinander. Das Verteilergehäuse besteht aus äußerst robustem Kunststoffmaterial und schützt den technischen Inhalt bis zum Schutzgrad IP44. Transparente Betätigungsklappen decken die Sicherungselemente sauber ab und sorgen für schnellen, einfachen Zugriff. Die von der Oberseite bedienbaren Steckdosen bieten durch ihre abgewinkelte Anordnung optimale Bedienbarkeit. Ursprünglich für den Einsatz auf Werften entwickelt, bewährt sich die EverBOX® Grip auch in zahlreichen anderen industriellen Bereichen, insbesondere dort, wo extrem anspruchsvolle Arbeitsbedingungen herrschen.