POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenNews
Die PowerTOP® Xtra Familie wächst weiter
Mit der PowerTOP® Xtra Familie bietet MENNEKES Industriesteckvorrichtungen von 16 A bis 125 A, die neue Maßstäbe setzen. Sei es das ergonomische Design, die Montagefreundlichkeit, der sichere und unkomplizierte Anschluss oder das leichte Stecken und Ziehen durch die X-CONTACT® Kontakthülsen – PowerTOP® Xtra bietet dem Anwender vielfältige Vorteile für die Praxis.
In den Stromstärken 63 A und 125 A sind die PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen seit vielen Jahren im Markt. 2019 wurde PowerTOP® Xtra um die Varianten für 16 A und 32 A ergänzt. Nun wird die PowerTOP® Xtra Familie um weitere Produktvarianten wachsen:
Und noch eine weitere Neuerung gibt es 2020 zu vermelden: Alle PowerTOP® Xtra in 16 A und 32 A erfüllen die Schutzklasse IP 54 und sind so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.
PowerTOP® Xtra für alle Einsatzfälle
Durch die neuen Produktvarianten erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten von PowerTOP® Xtra um ein Vielfaches. Ob für Campingplätze, Marina-Häfen oder die Industrie – die 3-poligen Stecker und Kupplungen in 16 A und für 230 V sind perfekt für ihre Einsatzgebiete ausgelegt. Die bewährten Eigenschaften der bisher verfügbaren PowerTOP® Xtra wurden konsequent auf die neuen Geräte übertragen. So bieten sie beim
täglichen Einsatz in der Praxis vielfältige Vorteile in puncto Handhabung, Sicherheit und Langlebigkeit.
Die 5-poligen Stecker und Kupplungen in 16 A und 32 A werden in allen Uhrzeiten erhältlich sein. Damit können die Steckverbindungen in nahezu allen Anwendungsbereichen eingesetzt werden und sind auch für besondere Einsatzbereiche wie Sonderspannungen oder hohe Frequenzen verfügbar.
Wer Stecker und Kupplungen in 16 A und 32 A in Arbeitsbereichen mit aggressiver Atmosphäre einsetzt, kann jetzt auf PowerTOP® Xtra R mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten zurückgreifen. Durch diesen besonderen Schutz trotzen sie hoher Luftfeuchtigkeit, salz- und säurehaltiger Luft sowie aggressiven Gasen und Dämpfen.
Komplettierung der PowerTOP® Xtra Familie
Mit den neuen Produktvarianten geht MENNEKES einen großen Schritt weiter in Richtung Komplettierung der PowerTOP® Xtra Familie. Im Laufe des Jahres 2020 werden weitere Produktvarianten ergänzt. Somit wird die PowerTOP® Xtra Familie zur ganzheitlichen Produktfamilie für jedes Anwendungsgebiet.