POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenNews
News und Dauerbrenner aus den Bereichen Steckvorrichtungen und eMobility
„Power for a smart and sustainable world“ – mit diesem Versprechen stellt MENNEKES auf der kommenden light+building vom 2. bis 6. Oktober seine leistungsstarken Lösungen für die Bereiche Industriesteckvorrichtungen und Elektromobilität vor. Von der intelligenten eMobility- Abrechnungsdienstleistung über clevere Ladelösungen bis hin zu neuesten Industriesteckvorrichtungs-Entwicklungen zeigen Ihnen die Elektrotechnik-Experten aus dem Sauerland ihre umfassenden, maßgeschneiderten Lösungen für verschiedene Zielgruppen. Getreu dem light+building-Motto „breaking new ground“ finden Sie MENNEKES erstmals in der neuen Halle 12.1, Stand B90.
Weit mehr als nur Laden – Die eMobility-Lösungen von MENNEKES
Ob zu Hause, am Arbeitsplatz, beim Einkaufen oder im Hotel – die stetig wachsende Zahl an Elektroautos lässt die Nachfrage nach Ladeinfrastruktur an allen Orten steigen. MENNEKES zeigt auf der light+building sein eMobility-Portfolio, das alle Anforderungen an das private und professionelle Laden abdeckt.
Für das ganze Spektrum des Ladens zu Hause – von einfach bis komfortabel – hält MENNEKES sein neues Wallbox-Programm für den Heimbereich bereit: AMTRON® Compact 2.0 und 2.0s sind zwei neu entwickelte Wallboxen für das „einfache Laden daheim“ (nur stecken und laden) in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten bis zu 22 kW Ladeleistung. Die Variante AMTRON® Compact 2.0s verfügt sogar über Zugangsschutz per RFID und eine einfache Solarlade-Funktion. Die bewährte Wallbox AMTRON® Charge Control hat dank eines Software-Updates jetzt einen breiteren Funktionsumfang wie Solarladen oder komfortable Bedienung über das Smartphone.
Intelligente Ladelösungen für den professionellen Einsatz
Zwei von drei neuzugelassenen Elektroautos sind Dienstwagen. Viele von ihnen werden von ihren Fahrern auch zu Hause geladen. Der Abrechnung dieses privat geladenen Stroms kommt deshalb eine große Bedeutung zu. MENNEKES zeigt auf der light+building smarte und rechtssichere Lösungen für genau diese Anwendung – natürlich mit der passenden Hardware, die alle Anforderungen wie Zugangsschutz und den Export von Ladestatistiken erfüllt.
Auch für die individuellen Ansprüche von Unternehmen, Hotels, Shops, Restaurants und Groß-Vermietern bietet MENNEKES ein ausgereiftes Komplettpaket. Die Ladesäule AMEDIO® Professional und die Wallbox AMTRON® Professional sind mit ihrer integrierten Elektronik für die Datenübertragung und umfangreiche Energiemanagement-Funktionen vorbereitet.
Kombiniert man die Ladeinfrastruktur mit der Abrechnungsdienstleistung MENNEKES ativo, ergibt sich ein ausgereiftes Komplettpaket für den Start in die elektromobile Zukunft. So zeigt MENNEKES auf der light+building die komplette Welt des AC-Ladens auf einem Stand.
Die neue abschaltbar-verriegelte Wandsteckdose DUO in 16 und 32 A
Komfortable und zeitsparende Installation, Sicherheit im Doppelpack, einfache Bedienung, robustes, langlebiges Material: Die neue MENNEKES Wandsteckdose DUO in 16 und 32 A (3-, 4- und 5-polig) ist stark in jedem Detail und bietet dem Elektroprofi zahlreiche Vorteile. Auf der „light+building“ können Sie die Lösung hautnah kennenlernen. Sie eignet sich beispielsweise sehr gut für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, in Containerhäfen und Schwerindustrie-Branchen.
Weitere Highlights aus dem MENNEKES Steckvorrichtungs-Programm, die Sie bei der „light+building“ auf Herz und Nieren testen können: die PowerTOP® Xtra Familie mit enorm langlebigen Steckern und Kupplungen von 16 bis 125 A, unter anderem ausgestattet mit der besonders sicheren und kraftsparenden Kontakthülsen-Technologie X-CONTACT®, sowie die vielseitigen stationären, abhängbaren und mobilen Steckdosenkombinationen aus der AMAXX® Familie. Außerdem präsentieren Ihnen die Steckvorrichtungs-Experten aus dem Sauerland weitere Lösungen aus dem Steckdosen-Sortiment.